推奨代替機種情報2026/9/10 0:02 情報更新

推奨代替機種は H5CC-L8EF となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

電源電圧DC100V
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110 %
消費電力約1W
時間仕様(レンジ数)7
設定時間範囲(各レンジ)0.1~99.9s
1~999s
0.1~99.9min
1~999min
0.1~99.9h
1~999h
10~9990h
入力方式無電圧入力(短絡・開放)
出力モードA: パワーオンディレー
制御出力(接点出力)限時2c
抵抗負荷: AC250V 3A
最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値)
復帰方式自己復帰
電源リセット復帰時間: 0.1s以下
表示方式LCD 3桁
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲35~85%
動作時間のばらつき±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合)
セット誤差±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合)
電圧の影響±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合)
温度の影響±0.3%±0.05s以下(セット値に対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5kV
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度 1800回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
保護構造IP40
取りつけ方法埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
外部接続方式8ピンソケット
適用ソケットP2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08、PL08
オプション品軟質カバー: Y92A-48D
硬質カバー: Y92A-48B
埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-70/Y92F-71

外形図

情報更新:2025/11/04

内部接続図

情報更新:2025/11/04

動作チャート

情報更新:2025/11/04

電気的寿命曲線

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

H3CA-8 DC100のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No Yes No