商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Cマウントカメラ用高解像度レンズ, 焦点距離 25mm, 絞り 1.4~16, 適合最大撮像素子 1インチ
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/06/25
レンズの種類 | Low distortion High resolution |
---|---|
焦点距離 | 25 mm |
適合最大撮像素子(インチ) | 1" |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
3Z4S-LE VS-2514H1のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
3Z4S-LE VS-2514H1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。