商品概要
画像をクリックすると大きくなります
High-resolution Lens for C-mount Cameras, Focal distance 12 mm
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/06/17
| Lens type | Low distortion High resolution |
|---|---|
| Focal length | 12 mm |
| Aperture (f/) | 1.4-16 |
| Image sensor format | 2/3" |
| Lens mount | C-mount |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
3Z4S-LE SV-1214HのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
3Z4S-LE SV-1214Hについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。