商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Radio Noise Filter

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/11

Category classification Inverter Accessories
Product name Radio Noise Filter
Representative use series MX2-Series V2 type, RX2 Series
Applicable capacity (3G3MX2-V2) 200-V class: 0.1 to 7.5 kW (ND mode), 400-V class: 0.4 to 7.5 kW (ND mode)
Applicable capacity (3G3RX2) 200-V class: 0.4 to 7.5 kW (ND mode), 400-V class: 0.75 to 7.5 kW (ND mode)

CAD

情報更新:2025/11/4

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No