商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Braking Resistor, Standard type, Capacity 120 W, Resistance value 180 Ω

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,550

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/31

Category classification Inverter Accessories
Product name Braking Resistor
Representative use series MX2-Series V2 type, RX2 Series
Type Compact type
Capacity 120 W
Resistance value 180 Ω
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No