商品概要
画像をクリックすると大きくなります
AC Reactor, 3-phase/1-phase 200 VAC
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 45,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/30
| Applicable capacity (3G3MX2-V2) | 3-phase 200-V class 5.5 to 7.5kW (LD) /3.7 to 5.5 kW (ND), Single-phase 200-V Class 2.2 to 3.0 kW (LD) /2.2 kW (ND) |
|---|---|
| Category classification | Inverter Accessories, Servo Driver Accessories |
| Product name | AC Reactor |
| Representative use series | MX2-Series V2 type, RX2 Series, G5 Series |
| Applicable capacity (3G3RX2) | 3-phase 200-V class 5.5 to 7.5 kW (VLD/LD/ND) |
| Weight | Approx. 5000 g(Main Unit) |