商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・タイマ, 電源オフディレータイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 1~120s, AC200~240V

ソリッドステート・タイマ, 電源オフディレータイマ, 制御出力 1c, 設定時間範囲 1~120s, AC200~240V

在庫/販売状況

2026/09/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,300

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/12/23

定格電源電圧AC200~240V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約29.5VA(AC240V時)
時間レンジ数2
動作モードパワーオフディレー
制御出力(種類)リレー1c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A
最小適用負荷 DC5V 100mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式瞬時動作/限時復帰
周囲温度範囲使用時: -20~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -40~70℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%
動作時間のばらつき±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差±10% (最大目盛りに対する割合)±0.05s以下
電圧の影響±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1200回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1200回/h)
保護構造IP30(端子部はIP20)
外部接続方法端子台
質量約120g
付属品ネームラベル

外形図

情報更新:2024/12/23

外形図

内部接続図

情報更新:2024/12/23

内部接続図

端子配置

情報更新:2024/12/23

端子配置

レンジと時間設定範囲

情報更新:2024/12/23

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2024/12/23

動作チャート

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No