商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・タイマ, 11ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 電圧入力(PNP入力), 接点出力(リレー2c(限時)), AC100~240V/DC100~125V

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,300

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/12/23

定格電源電圧AC100~240V 50/60 Hz
DC100~125V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
入力信号スタート
入力方式電圧入力
電圧入力Hレベル: AC85~264V/DC85~137.5V
Lレベル: AC0~10V/DC0~10V
消費電力リレーON時: 約2.5VA(AC240V 60Hz時)/リレーOFF時: 約1.8VA(AC240V 60Hz時)
リレーON時: 約2.2W(AC240V 60Hz時)/リレーOFF時: 約1.7W(AC240V 60Hz時)
復帰電圧電源電圧の10%以下
時間レンジ数18
動作モードオンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、シグナルオン/オフディレー、シグナルオフディレー、インターバル、シグナルオン/オフディレー、ワンショット出力
制御出力(種類)限時リレー 2c
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A
誘導負荷(参考値): AC250V 2A (cosφ=0.4)/DC30V 3A (L/R=7ms)
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式限時動作/自己復帰
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下
セット誤差±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下
C、D、Gモード信号OFF時は、±5% +100ms以下、-0ms以下
復帰時間0.1s以下
電圧の影響±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下
温度の影響±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
入力と制御出力、操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧電源端子間: 5kV
導電部端子と露出した非充電金属部間: 5kV
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
機械的: 2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
保護構造パネル表面部: IP40
端子部: IP00
外部接続方法11ピンソケット
ケース色マンセル 5Y7/1
質量約90g
付属品取扱説明書、コンプライアンス情報シート
適用ソケットP2CF-11/ P2CF-11-E/ P3GA-11/ PL11/ PL11-Q/ PLE11-0

外形図

情報更新:2024/12/23

外形図

内部接続図

情報更新:2024/12/23

内部接続図

端子配置

情報更新:2024/12/23

端子配置

入力の接続

情報更新:2024/12/23

入力の接続

レンジと時間設定範囲

情報更新:2024/12/23

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2024/12/23

動作チャート

電気的寿命曲線

情報更新:2024/12/23

電気的寿命曲線

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No Yes No