商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ソリッドステート・タイマ, 8ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 接点出力(リレー2c(限時+瞬時)), AC/DC24~48V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 7,150 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/12/23
| 定格電源電圧 | AC24~48V 50/60 Hz DC24~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 消費電力 | リレーON時: 約0.9W(DC24V時)/リレーOFF時: 約0.9W(DC24V時) |
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 |
| 時間レンジ数 | 18 |
| 動作モード | オンディレー、フリッカオフスタート、フリッカオンスタート、インターバル、ワンショット出力 |
| 制御出力(種類) | 限時リレー 1c、瞬時リレー 1c |
| 制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A/DC125V 0.15A 誘導負荷(参考値): AC250V 2A (cosφ=0.4)/DC30V 3A (L/R=7ms) 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
| 動作・復帰方式 | 限時動作/自己復帰 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
| セット誤差 | ±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
| 復帰時間 | 0.1s以下 |
| 電圧の影響 | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
| 温度の影響 | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間) |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
| 寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h) 機械的: 2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
| 保護構造 | パネル表面部: IP40 端子部: IP00 |
| 外部接続方法 | 8ピンソケット |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1 |
| 質量 | 約90g |
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンス情報シート |
| 適用ソケット | P2CF-08/ P2CF-08-E/ PF085A/ P3G-08/ PL08/ PL08-Q/ PLE08-0 |
外形図
情報更新:2024/12/23
外形図

内部接続図
情報更新:2024/12/23
内部接続図

端子配置
情報更新:2024/12/23
端子配置

レンジと時間設定範囲
情報更新:2024/12/23
レンジと時間設定範囲

動作チャート
情報更新:2024/12/23
動作チャート

電気的寿命曲線
情報更新:2024/12/23
電気的寿命曲線
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。