商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電子サーモ, アナログ設定・無指示, プラグインタイプ, 設定温度 -30~+20℃

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状45×35×75mm(ソケットタイプ)
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC100~240V (50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約3VA
入力入力点数1点
温度入力素子互換式サーミスタ
-30~20℃
制御方式ON/OFF制御
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)リレー出力
制御出力(2)なし
リレー出力1点
1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷)
設定方式アナログ方式
指示方式無指示
調節感度約0.5~2.5℃(可変)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2810V 50/60Hz 1min (導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、6方向 各3回
誤動作: 150m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
保護構造前面: IP40、端子部: IP00
端子形状プラグイン
付属品素子互換式サーミスタ
質量約80g
別売品表面接続ソケット: PTF14A
表面接続ソケット(フィンガープロテクトタイプ): PTFZ-14-E
表面接続ソケット(プッシュインPlus端子台タイプ): PTF-14-PU-L
取りつけ金具: Y92H-10

精度

繰り返し精度1%FS以下

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No