商品概要
画像をクリックすると大きくなります
電子サーモ, アナログ設定・無指示, プラグインタイプ, 設定温度 0~+100℃
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 7,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 形状 | 45×35×75mm(ソケットタイプ) | |
|---|---|---|
| 定値/プログラム | 定値タイプ | |
| 電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 約3VA | |
| 入力 | 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 素子互換式サーミスタ 0~100℃ | |
| 制御方式 | ON/OFF制御 | |
| 制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 |
| 制御出力(1) | リレー出力 | |
| 制御出力(2) | なし | |
| リレー出力 | 1点 1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) | |
| 設定方式 | アナログ方式 | |
| 指示方式 | 無指示 | |
| 調節感度 | 約0.5~4℃(可変) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2810V 50/60Hz 1min (導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 保護構造 | 前面: IP40、端子部: IP00 | |
| 端子形状 | プラグイン | |
| 付属品 | 素子互換式サーミスタ | |
| 質量 | 約80g | |
| 別売品 | 表面接続ソケット: PTF14A 表面接続ソケット(フィンガープロテクトタイプ): PTFZ-14-E 表面接続ソケット(プッシュインPlus端子台タイプ): PTF-14-PU-L 取りつけ金具: Y92H-10 | |
精度
| 繰り返し精度 | 1%FS以下 |
|---|
外形図
情報更新:2025/11/04
接続図
情報更新:2025/11/04
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |