商品概要
画像をクリックすると大きくなります
耐油光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 0.5m, NPN出力, 遮光時ON, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 24,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/02/18
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 拡散反射形 |
| 検出距離 | 白画用紙300×300mm: 0.5m |
| 応差 | 検出距離の20%以下 |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (624 nm) |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
| 動作モード | 遮光時ON |
| 保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 社内規格: オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 IP67G (JIS C0920 附属書1) |
| 接続方式 | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (コード長 0.3m) |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) |
| 質量 | 梱包状態: 約70g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: SUS316L レンズ部: メタクリル樹脂 (耐油高分子量タイプ) 表示部: ポリエーテルイミド ケーブル: フッ素樹脂 |
外形図
情報更新:2026/02/18

出力段回路図
情報更新:2026/02/18

タイムチャート
情報更新:2026/02/18

動作領域特性
情報更新:2026/02/18

距離特性
情報更新:2026/02/18
受光出力-距離特性

検出物体の大きさ-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。