商品概要
温度警報器, 熱電対/白金測温抵抗体入力, リレー出力(1c), 電源電圧 AC100~240V
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
| 品名 | 温度警報器 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V | |
| センサ入力 | 熱電対: K、J、T、E 白金測温抵抗体: Pt100、Pt1000 | |
| 設定範囲 | 0~999℃/°F | |
| 出力 | 接点出力 | 1c |
| 定格負荷 | 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A | |
| 開閉容量の最大値 | 1250VA 150W | |
| 最小適用負荷(P水準、参考値) | DC5V 10mA | |
| 機械的寿命 | 1000万回以上 | |
| 電気的寿命 | 5万回以上 (AC250V/DC30V 5A) 10万回以上 (AC250V/DC30V 3A) | |
| LED表示 | PWR: 緑 ALM: 赤 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85% | |
| ケース | ケース色: N1.5 ケース材質: PC+ABS UL94-V0 | |
| 端子接続 | ねじ端子 | |
| 端子部保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 約160g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
性能
| 絶縁抵抗 | 充電部端子と露出した非充電部間: 20MΩ (DC500V) 充電部端子相互間(入力-出力-電源端子間): 20MΩ (DC500V) 接点間(開放): 20MΩ (DC500V) |
|---|---|
| 耐電圧 | 異極充電部端子: AC2300V 50/60Hz 1分間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
