商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セーフティリレー, 3a接点, 3b接点, DC21V

在庫/販売状況

2026/02/04 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造耐フラックス
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC21V 23.8mA
コイル抵抗882Ω
動作電圧(セット電圧)75%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約500mW
接点定格負荷AC250V 6A (抵抗負荷)
DC30V 6A (抵抗負荷)
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 6A
DC: 6A
接点構成3a3b
接点材質Auメッキ+Ag合金

性能

接触抵抗100mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 36000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min
異極接点間 (3極と5極間、4極と6極間、5極と6極間): AC2500V 50/60Hz 1min
異極接点間 (3極と5極間、4極と6極間、5極と6極間以外): AC4000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
耐久性(機械的)1000万回以上 (開閉ひん度36,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (定格負荷)
故障率DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度300回/min)
使用温度範囲-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約25g
取りつけ方法ソケット、はんだづけ
適用ソケットP7SA-14F/ P7SA-14F-ND/ P7SA-14P/ P7SA-14F-ND-PU

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

取りつけ穴加工図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/2/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No