商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ハイパワー・ソリッドステート・リレー, 適用負荷 AC180~480V 75A, 定格電圧 AC100~240V, ゼロクロス機能あり, 動作表示灯あり, ねじ端子

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 73,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類単相ヒータ用
電源相数単相
絶縁方式フォト・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり (黄)
端子構造ねじ端子
取りつけ方法ねじ取りつけ
入力定格入力電圧AC100~240V
使用電圧範囲AC75~264V
入力インピーダンス41kΩ±20%
動作電圧AC75V以下
復帰電圧AC20V以上
出力定格負荷電圧AC180~480V
負荷電圧範囲AC150~528V 50/60Hz
負荷電流1~75A (40℃にて)
サージオン電流耐量800A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間負荷電源の3/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の3/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流60mA以下 (AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) 加速度 50m/s2、X、Y、Z 各方向50分 (掃引時間5分×掃引回数10回=合計50分)
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1800g

特性図

情報更新:2025/11/10

入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No