商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度調節器, 48×48mm, リレー出力, 白金測温抵抗体(Pt100), 電源電圧 AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×48
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC24V (50/60Hz)
DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約2.5W (DC24V時)
約3.5VA (AC24V時)
入力入力点数1点
温度入力白金測温抵抗体: Pt100
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)リレー出力
制御出力(2)なし
リレー出力1点
AC250V 3A(抵抗負荷)
最小適用負荷: 5V 10mA
警報出力1点AC250V 1A(抵抗負荷)
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示
サンプリング周期250ms
調節感度0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
比例帯(P)0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
制御周期0.5s、1~99s (1s単位)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2800V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h
誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回
誤動作: 200m/s2、3軸方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時: -10~50℃
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
保護構造前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 10万回)
ケース色ブラック
端子形状ねじ端子台
付属品取りつけアダプタ、防水パッキン
質量本体: 約100g
アダプタ: 約10g
別売品USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2
端子カバー: E53-COV19
防水パッキン: Y92S-P6
アダプタ: Y92F-49/Y92F-45
DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52
防水カバー: Y92A-48N
硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B
軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D
単位シール: Y92S-L2

精度

指示精度白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
温度/電圧の影響白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10%
電磁妨害の影響白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
信号源抵抗の影響白金測温抵抗体: 0.6℃/Ω以下(10Ω以下)

外形図

情報更新:2025/11/04

入力レンジ

情報更新:2025/11/04

警報種別

情報更新:2025/11/04

リレーの電気的寿命曲線(参考値)

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No