商品概要
画像をクリックすると大きくなります
温度調節器, 48×48mm, リレー出力, 入力: 白金測温抵抗体, 電源電圧 AC100~240V, プラグインタイプ
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 29,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/02/04
定格
| 形状 | DIN48×48 | |
|---|---|---|
| 定値/プログラム | 定値タイプ | |
| 電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 5VA | |
| 入力 | 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 | |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(PIDパラメータ自動設定機能つき)共用 | |
| 制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 |
| 制御出力(1) | リレー出力 | |
| 制御出力(2) | なし | |
| リレー出力 | 1点 1c AC250V 3A(抵抗負荷) | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 7セグメントデジタル表示および偏差指示 | |
| サンプリング周期 | 500ms | |
| 調節感度 | 0.2%FS(ON/OFF制御時) | |
| 比例帯(P) | 1~999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
| 積分時間(I) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
| 微分時間(D) | 1~1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) | |
| 制御周期 | 2s/20s(切換) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 保護構造 | 前面: IP50、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) | |
| ケース色 | ライトグレー | |
| 端子形状 | プラグイン | |
| 付属品 | 埋め込み取りつけ用アダプタ | |
| 質量 | 約110g | |
| 別売品 | 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G 表面接続ソケット(8ピン): P2CF-08 表面接続ソケット(8ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-08-E 裏面接続ソケット(8ピンタイプ): P3G-08 | |
精度
| 指示精度 | 白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (入力設定値1は、1%FS±1ディジット以下。) |
|---|---|
| 温度/電圧の影響 | 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
| 電磁妨害の影響 | 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
外形図
情報更新:2026/02/04

接続図
情報更新:2026/02/04

入力レンジ
情報更新:2026/02/04
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |