商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フロートなしスイッチ, コンパクトタイプ, 遠距離配線2km, 水位表示と警報, AC110/220V
在庫/販売状況
2025/07/11 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 23,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
種類 | フロートなしスイッチ 遠距離配線2km コンパクトタイプ | |
---|---|---|
用途 | 水位表示と警報 | |
制御対象 | 一般の浄水、汚水 | |
使用条件 | ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離が長い場合、遠隔操作が必要な場合など | |
定格電圧 | AC110V AC220V | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 4VA以下 | |
電極間電圧 | AC8V | |
電極間電流 | 約AC1mA以下 | |
電極間動作抵抗(推奨値) | 約0~1.8kΩ | |
電極間復帰抵抗(推奨値) | 4kΩ以上 | |
制御出力 | 開閉容量 | 抵抗負荷: AC200V 3A |
寿命 | 電気的: 25万回以上 機械的: 1000万回以上 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
絶縁抵抗 | 電源端子と電極端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 電源端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 電極端子と接点端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 電源端子と電極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 電源端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 電極端子と接点端子間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
配線距離 | 使用ケーブル: 2km以下 Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値 | |
質量 | 約410g |
外形図
情報更新:2024/08/08
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/02
61F-INL AC110/220 2KMのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |