商品概要

画像をクリックすると大きくなります

IO-Link 光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 90mm(細ビーム), PNP出力, COM3(230.4kbps), M8コネクタタイプ

在庫/販売状況

2025/09/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙100×100mm: 60~120mm
投光スポット径φ2.5mm (検出距離90mm)
最小検出物体φ0.1mm以上 (銅素線)
光源赤色発光ダイオード (650 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
通信IO-Link Ver1.1
COM3 (230.4kbps)
データ長: PDサイズ: 2byte、ODサイズ: 1byte (M-sequence type: TYPE_2_2)
最小サイクルタイム: 1ms
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整ボリウム調整/IO-Link通信での設定
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式M8コネクタタイプ
表示灯標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示灯(橙/点灯)、安定表示灯(緑/点灯)
IO-Linkモード: 動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))
質量梱包状態: 約20g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
表示部: 変性ポリアリレート

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

動作領域特性

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

検出物体の大きさ-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/9/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No