商品概要
耐油リミットスイッチ, ローラ・レバー形, DC30V 1A, 右側コード引き出し, プリワイヤコネクタ
在庫/販売状況
2026/11/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,950 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
| 形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
|---|---|
| アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ9.5×4 ステンレス系焼結合金ローラ |
| 電気定格 | DC30V 1A |
| 接点構成 | 1c |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A 誘導負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大10A 常時開路: 最大10A |
| ケーブル仕様 | 耐油ケーブル、0.3m 引き出し方向: 右方向 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: 5~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: 5~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
| 許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
| 接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
| インパルス耐電圧 | 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
| 耐久性 | 電気的: 50万回以上 (DC30V 1A)、400万回以上 (DC24V 10mA) 機械的: 400万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
| 保護構造 | IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 |
| 感電保護クラス | Class II (二重絶縁で接地不要) |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 3.92N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.78N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 2mm |
| 応差の動き(MD) | 参考値 0.3mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 4mm |
| 動作位置(OP) | 規格値 23.1±0.8mm |
外形図
情報更新:2024/08/08

回路構成
情報更新:2024/08/08
コネクタピン配置図
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
D4ER-1G21N-DTK1EJについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。