商品概要
画像をクリックすると大きくなります
カラーファイバアンプ, 標準タイプ, 1出力, NPN, 省配線コネクタタイプ
カラーファイバアンプ, 標準タイプ, 1出力, NPN, 省配線コネクタタイプ
在庫/販売状況
2026/10/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | 標準タイプ | |
|---|---|---|
| 入出力 | 1出力 | |
| 検出距離 (参考値) | E32-T11R | 標準モード: 150mm 高速モード: 100mm 最速モード: 45mm GIGAモード: 300mm |
| E32-D11R | 標準モード: 45mm 高速モード: 30mm 最速モード: 13mm GIGAモード: 90mm | |
| 光源 | 白色LED (発光波長: 420~700nm) | |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |
| 消費電力 | 通常モード: 960mW以下 (電源電圧24V時、消費電流40mA以下) エコ機能ON: 720mW以下 (電源電圧24V時、消費電流30mA以下) エコ機能LO: 800mW以下 (電源電圧24V時、消費電流33mA以下) | |
| 動作モード | コントラストモード: NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード: NO(一致時ON: 登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON: 登録色と異色時にON) | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 負荷電流: 100mA以下 (1~3台連結)/20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流10mA未満)/2V以下 (負荷電流10~100mA) オフ電流: 0.1mA以下 | |
| 応答時間 | 動作 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 50µs (コントラストモードのみ) ギガパワーモード (GIGA): 16ms |
| 復帰 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 50µs (コントラストモードのみ) ギガパワーモード (GIGA): 16ms | |
| 保護回路 | 出力短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 | |
| 表示灯 | デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白) 表示方向: 通常/反転表示切替可能 表示灯: OUT表示灯(橙)、NO/NC表示灯(橙)、ST表示灯(青) | |
| 相互干渉防止可能台数 | 10台 (最速モード時は使用不可) | |
| 機能 | タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、パワーチューニングレベル、表示切替 | |
| 感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1~99%))またはマニュアル調整 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下 | |
| 使用温度範囲 | 1~2台連結: -25~55℃ 3~10台連結: -25~50℃ 11~16台連結: -25~45℃ 17~30台連結: -25~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
| 接続方式 | 省配線コネクタタイプ | |
| 質量 | 本体: 約20g 梱包状態: 約60g | |
| 取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
| 材質 | ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC) | |
| 適合コネクタ | E3X-CN11 E3X-CN12 | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/08/08

出力段回路図
情報更新:2024/08/08

タイムチャート
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |