商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバセンサ, 反射形, M6ねじ型, ライトアングル, 開口角 約60°, ケーブル長 2m, 折れにくい, R4
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 反射形 | |
| 検出方向 | ライトアングル | |
| 開口角 | 約60° | |
| ファイバケーブル種類 | 折れにくい | |
| 許容曲げ半径 | R4 | |
| 曲げ不可長さ | 0mm | |
| フリーカット | 可 | |
| 最小検出物体 | E3X-HD: φ5µm E3NX-FA: φ2µm | |
| 検出距離 | E3X-HD | GIGA: 780mm以下 HS: 220mm以下 ST: 350mm以下 SHS: 100mm以下 |
| E3NX-FA | GIGA: 1170mm以下 HS: 340mm以下 ST: 520mm以下 SHS: 100mm以下 | |
| 材質 | 検出ヘッド | 黄銅 ニッケルメッキ |
| 使用温度範囲 | -40~70℃ | |
| 保護構造 | IP67 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約36g | |
外形図
情報更新:2025/09/25
外形図


CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-C91N 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
