商品概要
画像をクリックすると大きくなります
単相電圧リレー, トランジスタ出力, 整定範囲 AC/DC1~10V, AC/DC3~30V, AC/DC15~150V, 電源電圧 AC100~240V
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 27,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
| 品名 | 単相電圧リレー | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V | |
| 入力周波数 | 40~500Hz | |
| 入力レンジ | AC/DC0~10V (入力インピーダンス約120kΩ) AC/DC0~30V (入力インピーダンス約320kΩ) AC/DC0~150V (入力インピーダンス約1.6MΩ) | |
| 動作値の整定範囲 | 整定範囲の最大値に対して10~100% AC/DC1~10V AC/DC3~30V AC/DC15~150V | |
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値の整定範囲 | 動作値の5~50% | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰 (切替) | |
| 動作時間の整定範囲 | 0.1~30秒 | |
| 電源投入時ロック時間 | 1秒/5秒(切替) | |
| 出力 | トランジスタ出力 | 1点 (NPN) DC24V |
| 接点電圧の最大値 | DC26.4V | |
| 接点電流の最大値 | DC50mA | |
| LED表示 | PWR: 緑 OUT: 黄 ALM: 赤 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 標高 | 2000m以下 | |
| ケース | ケース色: N1.5 ケース材質: PC UL94-V0 | |
| 端子接続 | プッシュインPlus端子 | |
| 端子部保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 約100g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | |
性能
| 過負荷耐量 | レンジの最大入力の115% 連続、125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) | |
|---|---|---|
| 繰り返し誤差 | 動作値 | ±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源) |
| 動作時間 | ±50ms (25℃ 65%RH、定格電源) | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上 電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括と入力端子一括間: AC2000V 1分間 電源端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 | |
| インパルス耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV | |
| 耐ノイズ | 1500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns | |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
