商品概要

画像をクリックすると大きくなります

表面接続ソケット, 14ピン, ねじ端子, 動作表示 あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用, DC110V

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

用途表面接続
ピン数14ピン
表示灯あり
定格電圧DC110V
定格通電電流6A
使用温度範囲-20~70℃
使用湿度範囲25~85%RH
絶縁抵抗異極接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
コイル接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧異極接点端子間: AC2500V 1min
同極接点端子間: AC1500V 1min
コイル接点端子間: AC2500V 1min
接続方式ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ
ねじ取りつけ
質量約59g
別売品支持レール: PFP-100N、PFP-50N
エンドプレート: PFP-M
スペーサ: PFP-S

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

P7SA-14F-ND DC110のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No