商品概要

画像をクリックすると大きくなります

丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 8極, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 標準ケーブル, 2m

在庫/販売状況

2025/07/16 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,150

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
用途DC用
極数8極
プラグ/ソケットプラグ/ソケット
固定方式M12 ねじ式
定格電圧DC36V
定格電流1.5A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプ標準ケーブル
外径φ6mm
芯数8芯
ケーブル長2m
使用温度範囲-25~70℃
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
カバー: ソフトPBT
コンタクト: 黄銅 (金めっき)
固定具: 黄銅 (ニッケルめっき)
ボディ: 黄銅 (ニッケルめっき)
ナット: 黄銅 (ニッケルめっき)
Oリング: ゴム
挿抜耐久200回以上

外形図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No