商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, 中空軸タイプ, ラインドライバ出力, 600P/R, DC5~12V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 0.5m
ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, 中空軸タイプ, ラインドライバ出力, 600P/R, DC5~12V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 0.5m
在庫/販売状況
2026/06/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 29,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 分類 | インクリメンタル形 中空軸タイプ | |
|---|---|---|
| 直径 | φ40mm | |
| 電源電圧 | DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 150mA以下 | |
| 分解能 | 600P/R | |
| 突入電流 | 約6A (0.3ms) | |
| 出力相 | A、-A、B、-B、Z、-Z相 | |
| 制御出力 | 出力形式 | ラインドライバ出力(AM26LS31相当) |
| 出力電圧 | Vo: 2.5V Vs: 0.5V | |
| 出力電流 | Hレベル(Io): -10mA Lレベル(Is): 10mA | |
| 最高応答周波数 | 100kHz | |
| 出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
| 出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長0.5m、Io=-10mA、Is=10mA) | |
| 起動トルク | 1.5mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | 2×10-6 kg.m2 以下 | |
| 軸許容力 | ラジアル: 29.4N スラスト: 4.9N | |
| 許容最高回転数 | 10000r/min | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (90%RH以下) (ただし、氷結しないこと) 保存時: -30~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) 保存時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐電圧 | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、11ms X、Y、Z 各方向 3回 (ただし軸部への衝撃は除く) | |
| 保護構造 | IEC: IP50 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) | |
| 材質 | ケース: 鉄 本体: アルミニウム 板バネ: SUS304 | |
| 質量 | 梱包状態: 約120g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |