商品概要

丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 中継ボックス用コネクタ ソケット, DC用, 4極, ソルダーカップ端子, リアロック, パネル取りつけタイプ

在庫/販売状況

2026/09/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
用途DC用
極数4極
プラグ/ソケットソケット
固定方式M12 ねじ式
定格電圧DC250V
定格電流4A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
使用温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1500V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
取りつけ方法パネル取りつけ(リアロック)
材質コンタクトブロック: PA樹脂
コンタクト: 銅合金 (金めっき)
固定具: 銅合金 (ニッケルめっき)
Oリング: ゴム
挿抜耐久200回

外形図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16
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
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No