商品概要
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), パネル取りつけ用コネクタ プラグ, 樹脂ボディ, AC用, 4極, ソルダーカップ端子, フランジ取りつけタイプ
在庫/販売状況
2026/11/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| タイプ | 防水コネクタ |
|---|---|
| 用途 | AC用 |
| 極数 | 4極 |
| プラグ/ソケット | プラグ |
| 固定方式 | M12 ねじ式 |
| 定格電圧 | AC250V |
| 定格電流 | 4A |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 |
| 取りつけ方法 | フランジ取りつけ |
| 材質 | コンタクトブロック: PA樹脂 コンタクト: 銅合金 (金めっき) 固定具: 銅合金 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム |
| 挿抜耐久 | 200回 |
外形図
情報更新:2024/07/25