商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, 中空軸タイプ, ラインドライバ出力, 2500P/R, DC5~12V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 0.5m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類インクリメンタル形 中空軸タイプ
直径φ40mm
電源電圧DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下
消費電流150mA以下
分解能2500P/R
突入電流約6A (0.3ms)
出力相A、-A、B、-B、Z、-Z相
制御出力出力形式ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
出力電圧Vo: 2.5V
Vs: 0.5V
出力電流Hレベル(Io): -10mA
Lレベル(Is): 10mA
最高応答周波数100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下 (コード長0.5m、Io=-10mA、Is=10mA)
起動トルク1.5mN.m以下
慣性モーメント2×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 29.4N
スラスト: 4.9N
許容最高回転数10000r/min
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (90%RH以下) (ただし、氷結しないこと)
保存時: -30~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと)
保存時: 95%RH以下 (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗コンデンサアースにつき除外
耐電圧コンデンサアースにつき除外
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 300m/s2、11ms X、Y、Z 各方向 3回 (ただし軸部への衝撃は除く)
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m)
材質ケース: 鉄
本体: アルミニウム
板バネ: SUS304
質量梱包状態: 約120g
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No