商品概要

丸型防水コネクタ(M12ねじ式), 組立式コネクタ ソケット, DC用, 5極, ストレート, 適合ケーブル φ6, ねじ結線

在庫/販売状況

2026/09/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,420

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
用途DC用
極数5極
プラグ/ソケットソケット
引き出し方向ストレート
固定方式M12 ねじ式
定格電圧DC250V
定格電流4A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
適合ケーブル外径φ5~6mm
使用温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1500V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
嵌合相手XS2
XS5
接続方式ねじ
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
カバー: PBT樹脂
コンタクト: 銅合金 (金めっき)
固定具: 銅合金 (ニッケルめっき)
Oリング: ゴム
挿抜耐久200回

外形図

情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No