商品概要
画像をクリックすると大きくなります
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 24極 - MILコネクタ 20極, 3m
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 24極 - MILコネクタ 20極, 3m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,350 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 配線タイプ | ノーマル配線 | |
|---|---|---|
| シールド | あり | |
| ケーブル | UL2464 インターフェースケーブル | |
| ケーブル長 | A: 3m | |
| 電源電圧 | AC125V DC30V | |
| 定格電流 | 1A | |
| コネクタ1 | コネクタ名 | 富士通コネクタ |
| コネクタ形式 | FCN-367J024-AU/F | |
| 極数 | 24極 | |
| コネクタ2 | コネクタ名 | MILコネクタ |
| コネクタ形式 | XG4M-2030-T | |
| 極数 | 20極 | |
| 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 使用温度範囲 | -20~75℃ | |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/15
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XW2Z-300Aについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。