商品概要

画像をクリックすると大きくなります

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 20極 - ばら線圧着端子つきケーブル 20極, 1m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,350

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/30

シールドあり
ケーブルUL2464 インターフェースケーブル
ケーブル長A: 1m
電源電圧AC125V
DC30V
定格電流1A
コネクタ1コネクタ名MILコネクタ
コネクタ形式XG4M-2030-T
極数20極
コネクタ2端子ばら線圧着端子つきケーブル
極数20極
絶縁耐圧絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC500V 1min (リーク電流1mA以下)
使用温度範囲-20~75℃

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

XW2Z-100Fについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。