商品概要

画像をクリックすると大きくなります

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, 富士通/オータックス製コネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ノーマル配線, 1m

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,350

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/30

配線タイプノーマル配線
シールドあり
ケーブルUL2464 インターフェースケーブル
ケーブル長A: 1m
電源電圧AC125V
DC30V
定格電流1A
コネクタ1コネクタ名富士通コネクタ
コネクタ形式FCN-367J040-AU/F
極数40極
コネクタ2コネクタ名MILコネクタ
コネクタ形式XG4M-4030-T
極数40極
絶縁耐圧絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC500V 1min (リーク電流1mA以下)
使用温度範囲-20~75℃
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
XW2Z-100Bについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。