商品概要
画像をクリックすると大きくなります
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドなし, FCNコネクタ 40極 - MILコネクタ 40極, ストレート配線, 0.5m
在庫/販売状況
2025/10/08 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 2,650 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
シールド | なし | |
---|---|---|
ケーブル | UL2464 インターフェースケーブル | |
ケーブル長 | A: 0.5m | |
電源電圧 | AC125V DC30V | |
定格電流 | 1A | |
コネクタ1 | コネクタ名 | 富士通コネクタ |
コネクタ形式 | FCN367J040-AU/F | |
極数 | 40極 | |
コネクタ2 | コネクタ名 | MILコネクタ |
コネクタ形式 | XG4M-4030-T | |
極数 | 40極 | |
絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | AC500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
使用温度範囲 | -20~75℃ |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
XW2Z-0050BF-LのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
XW2Z-0050BF-Lについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。