商品概要
リレーターミナルソケット, 16点, NPN対応(+コモン)
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
定格
| 出力方式 | リレー出力 | |
|---|---|---|
| コイル | コイル定格 | DC24V |
| コイル抵抗 | DC24V | |
性能
| 接触抵抗 | 10mΩ以下(使用リレーの抵抗値は含まない) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500V/250Vメガにて) |
| 耐電圧 | コネクタと出力端子間: AC4000V 50/60Hz 1min 出力端子間: AC2000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間: AC250V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 誤動作: 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)、61.2~150~61.2Hz 14.7m/s2 |
| 耐衝撃 | 200m/s2 |
| コイルサージ吸収機能 | ダイオード(400V、1A) |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 質量 | 約400g |
外形図
情報更新:2025/09/10
外形図

端子配置
情報更新:2025/09/10
端子配置

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
