商品概要

画像をクリックすると大きくなります

I/Oソリッドステート・リレー, 入力モジュール, フォト・カプラ, 動作表示なし, 定格電圧 DC4~24V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類リレー同一形状
絶縁方式フォト・カプラ
動作表示灯なし
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
ケース色
入力定格入力電圧DC4~24V
使用電圧範囲DC3~32V
入力電流5mA以下
動作電圧DC3V以下
復帰電圧DC1V以上
出力負荷電流0.1~25mA

性能

動作時間0.5ms以下
復帰時間0.5ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下
漏れ電流5µA以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧入力と出力間: AC4000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃
保存温度-30~100℃
使用周囲湿度45~85%RH
質量約16g
その他特長UL、CSA取得
接続ソケット形式P7TF-05

外形図

情報更新:2025/11/10

接続図

情報更新:2025/11/10

外部接続

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No