商品概要
パワーMOS FETリレー, フォト・ボル・カプラ, 適用負荷 AC5~240V 1A/DC5~100V 1A, プラグイン端子, 動作表示灯あり, 入力定格電圧 DC12V
在庫/販売状況
2026/09/04 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,300 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 商品分類 | リレー同一形状 | |
|---|---|---|
| 絶縁方式 | フォト・ボル・カプラ | |
| ゼロクロス機能 | なし | |
| 動作表示灯 | あり | |
| 端子構造 | プラグイン端子 | |
| 取りつけ方法 | ソケット | |
| 入力 | 定格入力電圧 | DC12V |
| 使用電圧範囲 | DC9.6~14.4V | |
| 入力インピーダンス | 1.1kΩ±20% | |
| 動作電圧 | DC9.6V以下 | |
| 復帰電圧 | DC1V以上 | |
| 出力 | 定格負荷電圧 | DC5~100V AC5~240V |
| 負荷電圧範囲 | DC3~125V AC3~264V | |
| 負荷電流 | 100µA~1A | |
| サージオン電流耐量 | 10A (10ms) | |
性能
| 動作時間 | 6ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 10ms以下 |
| 漏れ電流 | 10µA以下 (DC125Vにて) 100µA以下 (AC200Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約20g |
| 接続ソケット形式 | P2RFZ-05/ P2RFZ-05-E/ P2R-05P/ P2R-05A/ P2R-057P/ P2RF-05-PU |
外形図
情報更新:2024/07/25

接続図
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2024/07/25
負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |