商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フォト・マイクロセンサ, 感度ボリウム付き, タテ形, 反射形, 検出距離: 1~5mm, しゃ光時ON/入光時ON(切替可), NPN出力, コネクタタイプ

推奨代替機種情報2026/5/31 15:17 情報更新

推奨代替機種は以下となります。

  • ・EE-SPY302
  • ・EE-SPY312
  • ・EE-SPY402
  • ・EE-SPY412

詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

フォト・マイクロセンサ, 感度ボリウム付き, タテ形, 反射形, 検出距離: 1~5mm, しゃ光時ON/入光時ON(切替可), NPN出力, コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/06/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2026年9月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,620

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

タイプタテ形
発光方式直流光
検出方式反射形
検出距離反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
標準検出物体15×15mm以上の不透明体、透明体
応差検出距離3mm、横方向: 0.5mm
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V ±10%
リップル(p-p) 10%以下
消費電流40mA
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 0.8V以下
負荷電流40mA時: 0.4V以下
応答周波数50Hz以上
平均値: 500Hz
受光面照度蛍光灯: 1500lx以下
周囲温度範囲動作時: -25~55℃
保存時: -30~80℃
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH
保存時: 5~95%RH
耐振動耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP50
接続方式コネクタタイプ (直接はんだづけ可能)
質量約3.5g (調整用ドライバ含む)
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部: ポリカーボネート(PC)
付属品調整用ドライバ

外形図

情報更新:2024/07/25

端子配置

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)

情報更新:2024/07/25
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
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No