商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型トータルカウンタ, オンボードタイプ, 8桁, 無電圧入力, バックライト なし, リセットキー あり, ライトグレー
在庫/販売状況
2025/09/18 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 4,350 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
機能 | トータルカウンタ | |
---|---|---|
電源電圧 | DC2.7~3.3V | |
許容電圧変動範囲 | DC2.6~3.6V | |
消費電流 | 20µA以下 (DC3V 25℃にて) | |
カウンタ | 計数範囲 | 0~99999999 |
最高計数速度 | 30Hz (ON/OFF比 1:1) | |
最小信号幅 | 30Hz: 16.7ms | |
入力モード | 加算(UP) | |
復帰方式 | 外部リセット、電源リセット | |
入力 | 入力信号 | 計数入力、リセット |
入力方式 | 無電圧入力 | |
無電圧入力(無接点入力) | 短絡時インピーダンス: 10kΩ以下 短絡時残留電圧: 0.5V以下 (実力1.0V) 開放時インピーダンス: 750kΩ以上 | |
リセット時間 | 外部リセット | 20ms |
電源リセット | 500ms | |
表示 | 表示方式 | LCD |
桁数 | 8桁 | |
文字高 | 8.6mm (黒色) | |
ゼロサプレス表示 | あり | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
耐ノイズ | 計数入力端子間: ±500V リセット端子間: ±500V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns | |
静電気耐力 | ±8kV(誤動作) | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.15mm 3方向 各10min | |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 200m/s2、6方向 各3回 | |
外部接続方式 | オンボード | |
ケース色 | 透明 | |
質量 | 約20g |
外形図
情報更新:2025/09/04

端子配置
情報更新:2025/09/04

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/17
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |