商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 密着取付型, 検出距離: 5mm(溝幅), しゃ光時ON/入光時ON(切替可), 表示灯: 入光時点灯, PNP出力, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2025/08/01 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | △ |
標準価格(税別) | ¥ 1,330 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
タイプ | 溝型 (密着取りつけ型) | |
---|---|---|
発光方式 | 直流光 | |
検出方式 | 透過形 | |
検出距離 | 溝幅: 5mm | |
動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(切替可) | |
標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
応差 | 0.025mm以下 | |
光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
消費電流 | 30mA | |
制御出力 | 出力形式 | PNPオープンコレクタ出力 |
負荷電源電圧 | DC5~24V | |
負荷電流 | 50mA以下 | |
残留電圧 | 負荷電流50mA時: 1.3V以下 | |
応答周波数 | 1kHz以上 平均値: 3kHz | |
受光面照度 | 蛍光灯: 1000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
耐振動 | 耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ | |
コード長 | 1m | |
質量 | 梱包状態: 約17.1g | |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) 投・受光部カバー: ポリカーボネート(PC) |
外形図
情報更新:2024/07/25

端子配置
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート

特性データ(参考値)
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |