商品概要

画像をクリックすると大きくなります

温度調節器(デジタル調節計) 高性能タイプ, 48×96mm, 出力ユニット方式/出力ユニット方式, 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能 2点, RS-232C, イベント入力2点, 伝送出力1点, CompoWay/F対応, ケース色 黒, 端子台タイプ

温度調節器(デジタル調節計) 高性能タイプ, 48×96mm, 出力ユニット方式/出力ユニット方式, 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能 2点, RS-232C, イベント入力2点, 伝送出力1点, CompoWay/F対応, ケース色 黒, 端子台タイプ

在庫/販売状況

2026/11/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 76,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×96
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC24V (50/60Hz)
DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力5.5W (DC24V時)
8.5VA (AC24V時)
入力入力点数1点
温度入力熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ
白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
アナログ入力4~20mA、0~20mA
入力インピーダンス電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力制御出力総点数2点
制御出力(1)出力ユニット別売
制御出力(2)出力ユニット別売
補助出力補助出力総点数2点
リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)
イベント入力2点
有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上
無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下
流出電流: 約7mA(1接点あたり)
伝送出力1点
電流出力: DC4~20mA (負荷: 600Ω以下、分解能: 約10000(DC4~20mA))
精度: ±0.3%FS以下
リモートSP入力電流入力: 4~20mA (入力インピーダンス150Ω±10%)
精度: (±0.2%FS)±1ディジット以下
設定方式前面キーによるデジタル設定、またはリモートSP入力
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
パンク切替機能あり(バンク数: 8)
ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など)
サンプリング周期60ms
調節感度温度入力: 0.1~3240.0℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)温度入力: 0.1~3240.0℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)
微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)
制御周期0.5s、1~99s (1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2300V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回
誤動作: 100m/s2、3軸方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時: -10~50℃
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
保護構造前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色ブラック
端子形状ねじ端子台
付属品取りつけ金具、防水パッキン
質量本体: 約260g
アダプタ: 約100g
別売品出力ユニット(リレー出力): E53-RN
出力ユニット(SSR駆動用 電圧出力): E53-QN/E53-Q3/E53-Q4
出力ユニット(リニア電圧出力): E53-V34N/E53-V35N
出力ユニット(電流出力): E53-C3N/E53-C3DN
USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ1
端子カバー: E53-COV16
防水パッキン: Y92S-P5
電流検出器(CT): E54-CT1/E54-CT3
サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4
取りつけ金具: Y92H-9

精度

指示精度熱電対: (指示値の±0.1%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.1%または±0.5℃の大きいほう)±1ディジット以下
アナログ入力: ±0.1%FS±1ディジット以下
(K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
温度/電圧の影響熱電対: R, S, B, W, PLⅡ: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: (±1%FS) ±1ディジット以下
周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10%
電磁妨害の影響熱電対: R, S, B, W, PLⅡ: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他熱電対: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: (±1%FS) ±1ディジット以下
信号源抵抗の影響熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)
白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)

通信性能

伝送路接続ポイントツーポイント(RS-232C)
通信方式RS-232C
同期方式調歩同期
プロトコルCompoWay/F、SYSWAY、Modbus
通信速度1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps
伝送コードASCⅡ
データビット長7、8ビット
ストップビット長1、2ビット
誤り検出垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時
BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御なし
インターフェースRS-232C
リトライ機能なし
通信バッファ217バイト
通信レスポンス/送信待ち時間0~99ms(初期値 20ms)

ヒータ断線・SSR故障検出

CT入力(ヒータ電流検出用)2点
最大ヒータ電流単相または三相 AC50A
入力電流値指示精度±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線・SSR故障検出0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小ON時間: 100ms
SSR故障検出警報設定範囲0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小OFF時間: 100ms

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

入力レンジ

情報更新:2025/11/04

警報種別

情報更新:2025/11/04
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No