商品概要

画像をクリックすると大きくなります

液面レベルセンサ, アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ, 透過形, しゃ光時ON/入光時ON(スイッチ方式), NPN出力, コード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

タイプパイプ取りつけタイプ
検出方式透過形
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)
適用パイプ外径φ6~13mm(肉厚1mm)の透明パイプ(FEP(フッ素樹脂)製または同等の透明度を有するもの)
標準検出物体パイプ内の液体(高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯入光時点灯 GaP(赤色、ピーク発光波長: 700nm)
電源電圧DC12~24V ±10%
リップル(p-p) 5%以下
消費電流平均値: 30mA以下
せん頭値: 80mA以下
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 0.8V以下
負荷電流40mA時: 0.4V以下
受光面照度白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下
周囲温度範囲動作時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと)
耐振動耐久: 10~500Hz 片振幅 1.0mm または加速度 150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP50
接続方式コード引き出しタイプ
コード長1m
質量梱包状態: 約55g
材質ケース: ポリカーボネート(PC)
カバー: ポリカーボネート(PC)
付属品結束バンド、滑り止めチューブ、取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート
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
Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No