商品概要
画像をクリックすると大きくなります
温度調節器(デジタル調節計) 高性能タイプ, 48×48mm, 電圧出力(SSR駆動用)/電圧出力(SSR駆動用), 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, 伝送出力1点, ケース色 黒, 端子台タイプ
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 45,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 形状 | DIN48×48 | |
|---|---|---|
| 定値/プログラム | 定値タイプ | |
| 電源電圧 | AC24V (50/60Hz) DC24V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 3.5W以下 (DC24V時) 5.5VA以下 (AC24V時) | |
| 入力 | 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 | |
| アナログ入力 | 4~20mA、0~20mA | |
| 入力インピーダンス | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、1:1接続で使用) | |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) | |
| 制御出力 | 制御出力総点数 | 2点 |
| 制御出力(1) | 電圧出力(SSR駆動用) | |
| 制御出力(2) | 電圧出力(SSR駆動用) | |
| 電圧出力(SSR駆動用) | 2点 DC12V±15% 最大負荷電流21mA PNPタイプ(短絡保護回路付き) | |
| 補助出力 | 補助出力総点数 | 2点 |
| リレー出力 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA) | |
| 伝送出力 | 1点 電流出力: DC4~20mA (負荷: 600Ω以下、分解能: 約10000(DC4~20mA)) 精度: ±0.3%FS以下 | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) | |
| パンク切替機能 | あり(バンク数: 8) ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など) | |
| サンプリング周期 | 60ms | |
| 調節感度 | 温度入力: 0.1~3240.0℃/°F(0.1℃/°F単位) アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) | |
| 比例帯(P) | 温度入力: 0.1~3240.0℃/°F(0.1℃/°F単位) アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) | |
| 積分時間(I) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | |
| 制御周期 | 0.5s、1~99s (1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2300V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH | |
| 保護構造 | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) | |
| ケース色 | ブラック | |
| 端子形状 | ねじ端子台 | |
| 付属品 | 取りつけアダプタ、防水パッキン | |
| 質量 | 本体: 約150g アダプタ: 約10g | |
| 別売品 | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ1 端子カバー: E53-COV17 防水パッキン: Y92S-P8 アダプタ: Y92F-45 DINレール取りつけアダプタ: Y92F-52 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B 軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 取りつけアダプタ: Y92F-49 | |
精度
| 指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.1%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.1%または±0.5℃の大きいほう)±1ディジット以下 アナログ入力: ±0.1%FS±1ディジット以下 (K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。) |
|---|---|
| 温度/電圧の影響 | 熱電対: R, S, B, W, PLⅡ: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他熱電対: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: (±1%FS) ±1ディジット以下 周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10% |
| 電磁妨害の影響 | 熱電対: R, S, B, W, PLⅡ: (±1%PV あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他熱電対: (±1%PV あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: (±1%FS) ±1ディジット以下 |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下) |
外形図
情報更新:2025/11/04

接続図
情報更新:2025/11/04

入力レンジ
情報更新:2025/11/04

警報種別
情報更新:2025/11/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |