商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フォト・マイクロセンサ, アンプ中継形, 透過形, 検出距離: 300mm, 入光時ON, NPN出力, 投受光器からアンプ部までのコード長 1m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 受注終了 推奨代替品を探す
受注終了日 2025年9月

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

検出方式透過形
検出距離300mm以下
動作モード入光時ON
標準検出物体φ2mm以上の不透明体
指向角10~40°
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm)
表示灯入光時点灯(赤色2ヶ所 センサ・アンプ部)
電源電圧DC12~24V ±10%
リップル(p-p) 5%以下
消費電流平均値: 30mA
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC12~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 1V以下
応答時間動作・復帰: 1ms以下
受光面照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
周囲温度範囲動作時: -20~55℃
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2
保護構造IP64
接続方式コード引き出しタイプ
コード長2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 1m)
質量梱包状態: 約76g
材質ケース: ABS樹脂
レンズ: アクリル樹脂
付属品スリット (0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm)、3点セムス (M2.6×12)、取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EE-SPW421-AのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No