商品概要
方向判別ユニット, オープンコレクタ出力, DC12~24V
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
|---|---|---|
| 消費電流 | 50mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | オープンコレクタ |
| 印加電圧 | DC30V以下 | |
| シンク電流 | 80mA以下 | |
| 残留電圧 | 1V以下 (シンク電流80mA時) 0.4V以下 (シンク電流20mA時) | |
| 最高応答周波数 | 120kHz | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 接続方式 | 端子台タイプ | |
| 材質 | ケース: ABS | |
| 質量 | 梱包状態: 約100g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応予定なし | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
