商品概要

画像をクリックすると大きくなります

磁気形近接センサ, コード引き出しタイプ, コード長 1m

磁気形近接センサ, コード引き出しタイプ, コード長 1m

在庫/販売状況

2026/09/10 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,970

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ50mm×14mm×14mm
タイプ角型、磁気形
検出距離15mm
応答周波数20Hz以下
使用温度範囲-20~60℃
保存温度範囲-20~60℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
耐電圧各端子とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP62
接続方式コード引き出しタイプ (1m)
材質スイッチ部: ABS
マグネット部: ABS

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

特性図

情報更新:2024/08/08

検出領域

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No