商品概要
画像をクリックすると大きくなります
液面レベルセンサ, 静電容量形, 適用パイプ径 φ12~26mm, NPNオープンコレクタ出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 検出ヘッドサイズ | 33mm×34mm×20mm |
|---|---|
| タイプ | 角型、静電容量形、非シールドタイプ |
| 電源の種類 | 直流3線式 |
| 応差 | 0.3~3mm |
| 繰り返し距離精度 | ±0.2mm以下 |
| 検出可能物体 | 液体 |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 |
| 使用電圧範囲 | DC10.8~30V |
| 消費電流 | 12mA以下 |
| 制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ |
| 制御出力(開閉容量) | 100mA以下 |
| 制御出力(残留電圧) | 1V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時) |
| 表示灯 | 検出表示灯(橙) |
| 動作モード | NO |
| 感度調整 | 感度ボリウム |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ |
| 保存温度範囲 | -10~65℃ |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 25~85%RH |
| 温度の影響 | 0~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて) |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP66 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
| 質量 | 梱包状態: 約70g |
| 材質 | ケース: 耐熱ABS コードクランプ: NBR |
| 付属品 | 取扱説明書、結束バンド、すべり止めチューブ、感度調整用ドライバ |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2024/08/08
相互干渉

D: 10mm以上、E: 10mm以上、F: 30mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2024/08/08
周囲金属の影響

A: 25mm以上、B: 0mm以上、C: 40mm以上