商品概要
M12パネル取りつけコネクタ, フロントロック, 0.5m
在庫/販売状況
2026/10/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| 用途 | 産業用イーサネット | |
|---|---|---|
| 極数 | 4極 | |
| プラグ/ソケット | ソケット | |
| 固定方式 | M12 Dコーディング | |
| 定格電圧 | DC125V | |
| 定格電流 | 4A | |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 | |
| ケーブル仕様 | タイプ | 標準ケーブル |
| ケーブル長 | 0.5m | |
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~70℃ | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 取りつけ方法 | パネル取りつけ(フロントロック) | |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき) 固定具: 亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき) ナット: 黄銅 (ニッケルめっき) 封止樹脂: エポキシ樹脂 Oリング: ゴム | |
外形図
情報更新:2025/09/04

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
