商品概要

画像をクリックすると大きくなります

丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m

在庫/販売状況

2026/03/26 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,250

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

タイプ防水コネクタ
極数4極
プラグ/ソケットソケット
引き出し方向ストレート
固定方式M12 スマートクリック
定格電圧DC250V
定格電流4A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプ難燃性、PVCロボットケーブル
外径φ6mm
芯数4芯
ケーブル長5m
使用温度範囲0~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1500V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
コンタクト: りん青銅 (金めっき)
固定具: 亜鉛合金 (金めっき)
Oリング: ゴム
カバー: ソフトPBT
挿抜耐久50回
ロック強度引張り: 100N/15s
回転: 1N・m/15s
ケーブル保持力引張り: 100N/15s
回転: 1N・m/15s

外形図

情報更新:2025/11/04
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No