商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 反射形, M3ねじ型, トップビュー, ケーブル長 1m, R25

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,700

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式反射形
検出方向トップビュー
許容曲げ半径R25
曲げ不可長さ10mm
フリーカット不可
材質検出ヘッドSUS303
使用温度範囲-40~70℃
ケーブル長1m
質量梱包状態: 約30g
付属品ファイバアタッチメント
ナット
座金

外形図

情報更新:2025/09/25
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
E32-C41 1Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。